Global icon

CD-PC-221

CL0211-0201-2-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • CD-PC-221
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • CD-PC-221
  • CL No.
  • CL0211-0201-2-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • D-sub
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • 48 hours h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Nombre de voies
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • 3.0 A
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
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 28
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.08 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 0.2 mm²
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2 μm
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Non
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
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
  • UL 1007
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.5 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 1.25 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 10000 PCS
  • Masse
  • 0.129 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Note
  • Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
Applicateur