CD-SC-211
CL0211-0203-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- CD-SC-211
- Type de connecteur
- Contact
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
- CD-SC-211
- CL No.
- CL0211-0203-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 3.0 A
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
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 24
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.2 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.5 mm²
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques / optiques
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
- UL 1007
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.9 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.5 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Masse
- 0.149 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
- Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_2DDrawing_0000877031.pdf: 106 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_2DDrawing_0000043958.pdf: 107 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_SpecSheet_0000029093.pdf: 102 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_SpecSheet_0001031639.pdf: 174 KB]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Applicateur |