HDDB-50S(05)
CL0211-0394-8-05
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HDDB-50S(05)
- Type de connecteur
- Autres
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
- HDDB-50S(05)
- CL No.
- CL0211-0394-8-05
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 50
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 2.76 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 490.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
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
- Unité
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 2.74 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Oui
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Acier
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1250 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 15.37 mm
- Longueur du connecteur
- 66.93 mm
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 18.6 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
- Solder Type D-subminiature Connector
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_2DDrawing_0000880805.pdf: 139 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_2DDrawing_0000109845.pdf: 141 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_SpecSheet_0000051478.pdf: 119 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_SpecSheet_0000506734.pdf: 64 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Autres
Autres
Autres
Autres
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Droit
Autres
Autres
Angle droit
Autres
Autres
Autres
Angle droit
Autres
Autres