Global icon

S-1660A(10)

CL0216-0009-7-10

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • S-1660A(10)
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 02, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • S-1660A(10)
  • CL No.
  • CL0216-0009-7-10
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Nombre de voies
  • 60
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 2.5 mm
  • Traitement de surface du contact
  • Argent
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 300.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 420.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
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
  • Unité
  • Pas d'assemblage
  • 2.5 mm
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 3
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Oui
  • Touche
  • Non
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Plastique
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Bleue
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 1000 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 15.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 67.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 13.0 mm
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 16.0 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Note