Global icon

P-1660A-ST(51)

CL0216-0054-1-51

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • P-1660A-ST(51)
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
  • P-1660A-ST(51)
  • CL No.
  • CL0216-0054-1-51
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
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
  • Sens du montage
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
  • Bouchon
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Non
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
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
  • 8.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 69.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 18.5 mm
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 8.6 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.