Global icon

SC-1600-112

CL0216-0334-8-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • SC-1600-112
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • SC-1600-112
  • CL No.
  • CL0216-0334-8-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Nombre de voies
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Argent
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 300.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 420.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 28.0 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 28.0 mm²
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 2.0 μm
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Non
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
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
  • 1.4 mm
  • Longueur du connecteur
  • 17.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 1.8 mm
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.13 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 20000 PCS
  • Note

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
outil de sertissage manuel