Global icon

PC-1600-212

CL0216-0364-9-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • PC-1600-212
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • PC-1600-212
  • CL No.
  • CL0216-0364-9-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Nombre de voies
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Argent
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • 3.0 A
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
  • Sertissage
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 3
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Non
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 1000 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 1.4 mm
  • Longueur du connecteur
  • 1.75 mm
  • Largeur du connecteur
  • 1.8 mm
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 10000 PCS
  • Masse
  • 0.118 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Note

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
Chassis de la machine de sertissage automatique
Main unit of crimping machine
Applicateur