QR/P1-SC2A-211(12)
CL0221-0109-7-12
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- QR/P1-SC2A-211(12)
- Type de connecteur
- Contact
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
- QR/P1-SC2A-211(12)
- CL No.
- CL0221-0109-7-12
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Dessinateur
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
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
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
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
- UL 1007
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Masse
- 0.13 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 15000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [QR/P1-SC2A-211(12)_CL0221-0109-7-12_2DDrawing_0000877449.pdf: 152 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [QR/P1-SC2A-211(12)_CL0221-0109-7-12_2DDrawing_0000050685.pdf: 174 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [QR/P1-SC2A-211(12)_CL0221-0109-7-12_SpecSheet_0000031832.pdf: 123 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [QR/P1-SC2A-211(12)_CL0221-0109-7-12_SpecSheet_0000462271.pdf: 134 KB]
Information d'assemblage
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
AWG 20.0-28.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 20.0-28.0
AWG 20.0-28.0
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |