QR/P1-24S-C(21)
CL0221-0113-4-21
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- QR/P1-24S-C(21)
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 10, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- QR/P1-24S-C(21)
- CL No.
- CL0221-0113-4-21
Information basique
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Dessinateur
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Nombre de voies
- 24
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 13.0 A
- Courant nominal autre
- 3.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 125.0 V
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 14
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
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
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 18.5 mm
- Longueur du connecteur
- 68.8 mm
- Largeur du connecteur
- 21.5 mm
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
- 30 PCS
- Masse
- 18.18 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_2DDrawing_0001285621.pdf: 82 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_2DDrawing_0001285620.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_SpecSheet_0001285623.pdf: 115 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_SpecSheet_0001285622.pdf: 136 KB]
- Certificats (UL) [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_Certifications_UL_0001457605.pdf: 135 KB]
- Certificats (TUV) [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_Certifications_TUV_0001457604.pdf: 312 KB]
- Certificats (CSA) [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_Certifications_CSA_0001457603.pdf: 13 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]