QR/P4-32S-C(21)
CL0221-0154-1-21
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- QR/P4-32S-C(21)
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
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
- QR/P4-32S-C(21)
- CL No.
- CL0221-0154-1-21
Information basique
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Dessinateur
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Nombre de voies
- 32
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- 1.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 250.0 V
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Non
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2000 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 15.0 mm
- Longueur du connecteur
- 67.7 mm
- Largeur du connecteur
- 21.5 mm
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 30 PCS
- Masse
- 14.6 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_2DDrawing_0001285791.pdf: 96 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_2DDrawing_0001285790.pdf: 84 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_SpecSheet_0001285793.pdf: 115 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_SpecSheet_0001285792.pdf: 122 KB]
- Certificats (UL) [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_Certifications_UL_0001457614.pdf: 141 KB]
- Certificats (TUV) [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_Certifications_TUV_0001457613.pdf: 302 KB]
- Certificats (CSA) [QR/P4-32S-C(21)_CL0221-0154-1-21_Certifications_CSA_0001457612.pdf: 64 KB]