Global icon

QR/P4-8S-C(21)

CL0221-0160-4-21

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • QR/P4-8S-C(21)
  • Type de connecteur
  • Boitier
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Vis
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
  • QR/P4-8S-C(21)
  • CL No.
  • CL0221-0160-4-21
  • Type de connecteur
  • Boitier
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Dessinateur
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • UL, C-UL/CSA, TÜV
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Nombre de voies
  • 8
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • 1.0 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 300.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 28
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 20
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Non
  • Touche
  • Non
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Plastique
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 2000 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 15.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 34.68 mm
  • Largeur du connecteur
  • 21.5 mm
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 50 PCS
  • Masse
  • 8.36 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Note