TM2RE-1806(50)
CL0222-0591-2-50
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM2RE-1806(50)
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 25, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- TM2RE-1806(50)
- CL No.
- CL0222-0591-2-50
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Découpe panneau
- 6
- Nombre de voies
- 6
- Nombre de ports
- 3
- Blindage métallique
- Non
- Méthode de raccordement du fil
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Couleur du boitier
- Gris
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 200.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 39.2 mm
- Largeur du connecteur
- 15.4 mm
- Hauteur du connecteur
- 16.0 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 78 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 6.7 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 234 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_2DDrawing_0000881443.pdf: 106 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_2DDrawing_0000116979.pdf: 146 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_SpecSheet_0000054523.pdf: 157 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_SpecSheet_0000513555.pdf: 146 KB]
- Instructions du produit - English [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé