Global icon

TM2RE-1818(50)

CL0222-0796-5-50

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM2RE-1818(50)
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 25, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • TM2RE-1818(50)
  • CL No.
  • CL0222-0796-5-50
  • Type de connecteur
  • Jack
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
  • Découpe panneau
  • 6
  • Nombre de voies
  • 18
  • Nombre de ports
  • 3
  • Blindage métallique
  • Non
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 200
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Couleur du boitier
  • Gris
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • 200.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 39.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 15.4 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 16.0 mm
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 78 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 7.48 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 234 PCS
  • Note