TM-8-DC2
CL0222-0805-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM-8-DC2
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- CAP
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- TM-8-DC2
- CL No.
- CL0222-0805-4-00
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- CAP
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Découpe panneau
- 8
- Nombre de voies
- Nombre de ports
- Blindage métallique
- Méthode de raccordement du fil
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
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 13.0 mm
- Largeur du connecteur
- 13.05 mm
- Hauteur du connecteur
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.41 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM-8-DC2_CL0222-0805-4-00_2DDrawing_0000903930.pdf: 84 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM-8-DC2_CL0222-0805-4-00_2DDrawing_0000428628.pdf: 89 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM-8-DC2_CL0222-0805-4-00_SpecSheet_0000152921.pdf: 81 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM-8-DC2_CL0222-0805-4-00_SpecSheet_0001048289.pdf: 83 KB]