TM61P-BT
CL0222-0901-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM61P-BT
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cover
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 28, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- TM61P-BT
- CL No.
- CL0222-0901-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cover
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Découpe panneau
- Nombre de voies
- 8
- Nombre de ports
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
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 26
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- 13.5 mm
- Largeur du connecteur
- 21.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 14.7 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 6.5 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.98 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM61P-BT_CL0222-0901-0-00_2DDrawing_0001515224.pdf: 30 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM61P-BT_CL0222-0901-0-00_2DDrawing_0001515223.pdf: 30 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM61P-BT_CL0222-0901-0-00_SpecSheet_0001515227.pdf: 81 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM61P-BT_CL0222-0901-0-00_SpecSheet_0001515226.pdf: 93 KB]