TM-6-DC1
CL0222-1052-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM-6-DC1
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- CAP
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
- TM-6-DC1
- CL No.
- CL0222-1052-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- CAP
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-11
- Norme industrielle
- FCC
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Découpe panneau
- 6
- Nombre de voies
- Nombre de ports
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
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Gris fonce
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
- 11.0 mm
- Largeur du connecteur
- 8.5 mm
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.4 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM-6-DC1_CL0222-1052-3-00_2DDrawing_0000960556.pdf: 52 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM-6-DC1_CL0222-1052-3-00_2DDrawing_0000675286.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM-6-DC1_CL0222-1052-3-00_SpecSheet_0000062831.pdf: 51 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM-6-DC1_CL0222-1052-3-00_SpecSheet_0001034339.pdf: 140 KB]