Global icon

TM-6-DC1(01)

CL0222-1052-3-01

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM-6-DC1(01)
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • CAP
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
  • TM-6-DC1(01)
  • CL No.
  • CL0222-1052-3-01
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • CAP
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • RJ-11
  • Norme industrielle
  • FCC
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • 6
  • Nombre de voies
  • Nombre de ports
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
  • Type de fil recommandé
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
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
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
  • Accessoire
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Gris
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 11.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 8.5 mm
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 0.49 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 4000 PCS
  • Note
  • Changed Material:PBT : Gray