TM11P-88P(22)
CL0222-1328-2-22
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM11P-88P(22)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- TM11P-88P(22)
- CL No.
- CL0222-1328-2-22
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC, ISO8877
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- CAT3
- Débit
- 0.01 Gbps
- Etanche
- Découpe panneau
- 8
- Nombre de voies
- Nombre de ports
- Blindage métallique
- Non
- Méthode de raccordement du fil
- Piercing
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
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
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 27
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- clair
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
- 1.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 5.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.044 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 50000 PCS
AUTRES
- Note
- Sell only guide plate .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.