Global icon

TM-8-DC1

CL0222-2261-9-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM-8-DC1
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • CAP
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
  • TM-8-DC1
  • CL No.
  • CL0222-2261-9-00
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • CAP
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • RJ-45
  • Norme industrielle
  • FCC
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • 8
  • Nombre de voies
  • Nombre de ports
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
  • Type de fil recommandé
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
  • Accessoire
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
  • 13.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 6.5 mm
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 0.28 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Note