Global icon

TM11P1-88P(66)

CL0222-2687-0-66

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM11P1-88P(66)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • TM11P1-88P(66)
  • CL No.
  • CL0222-2687-0-66
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • RJ-45
  • Norme industrielle
  • FCC, ISO8877
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • CAT3
  • Débit
  • 0.01 Gbps
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • 8
  • Nombre de voies
  • Nombre de ports
  • Blindage métallique
  • Méthode de raccordement du fil
  • Piercing
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
  • Type de fil recommandé
  • Câble blindé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 27
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 26
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
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
  • Accessoire
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • clair
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 11.7 mm
  • Largeur du connecteur
  • 30.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 12.9 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.0 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 0.9 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • 5.0 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 1.05 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 9000 PCS
  • Note
  • Sell only hood : Green. Deliver this product to customer from oversea's factory directly.