TM11P1-88P(68)
CL0222-2687-0-68
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM11P1-88P(68)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- TM11P1-88P(68)
- CL No.
- CL0222-2687-0-68
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC, ISO8877
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- CAT3
- Débit
- 0.01 Gbps
- Etanche
- Découpe panneau
- 8
- Nombre de voies
- Nombre de ports
- Blindage métallique
- Méthode de raccordement du fil
- Piercing
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
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 27
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- clair
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
- 11.7 mm
- Largeur du connecteur
- 30.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 12.9 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 5.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.05 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 9000 PCS
AUTRES
- Note
- Sell only hood : Yellow. Deliver this product to customer from oversea's factory directly.
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.