TM21P-88P(06)
CL0222-2862-9-06
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM21P-88P(06)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- TM21P-88P(06)
- CL No.
- CL0222-2862-9-06
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC, ISO8877
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- CAT5e
- Débit
- 1.0 Gbps
- Etanche
- Découpe panneau
- 8
- Nombre de voies
- 8
- Nombre de ports
- 1
- Blindage métallique
- Oui
- Méthode de raccordement du fil
- Piercing
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 25
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.2 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.2 mm²
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Couleur du boitier
- clair
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 230.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 11.7 mm
- Largeur du connecteur
- 30.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 12.9 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 6.6 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 4.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
- Hood : Green.
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_2DDrawing_0000986913.pdf: 325 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_2DDrawing_0000817340.pdf: 329 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_SpecSheet_0000404976.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_SpecSheet_0000986976.pdf: 63 KB]