Global icon

TM21P-88P(07)

CL0222-2862-9-07

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM21P-88P(07)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • TM21P-88P(07)
  • CL No.
  • CL0222-2862-9-07
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • RJ-45
  • Norme industrielle
  • FCC, ISO8877
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • CAT5e
  • Débit
  • 1.0 Gbps
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • 8
  • Nombre de voies
  • 8
  • Nombre de ports
  • 1
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Méthode de raccordement du fil
  • Piercing
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de fil recommandé
  • Câble blindé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 25
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.2 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 0.2 mm²
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 200
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Couleur du boitier
  • clair
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • 230.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 11.7 mm
  • Largeur du connecteur
  • 30.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 12.9 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.0 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 0.9 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • 6.6 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 4.0 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Note
  • Hood : Blue.