TM21P-88P(13)
CL0222-2862-9-13
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM21P-88P(13)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- TM21P-88P(13)
- CL No.
- CL0222-2862-9-13
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC, ISO8877
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Découpe panneau
- 8
- Nombre de voies
- 8
- Nombre de ports
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
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 25
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- 13.4 mm
- Largeur du connecteur
- 29.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 16.8 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 6.6 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.81 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
AUTRES
- Note
- Sell only hood : Black.
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TM21P-88P(13)_CL0222-2862-9-13_2DDrawing_0000986895.pdf: 175 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TM21P-88P(13)_CL0222-2862-9-13_2DDrawing_0000817319.pdf: 157 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TM21P-88P(13)_CL0222-2862-9-13_SpecSheet_0000404916.pdf: 55 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM21P-88P(13)_CL0222-2862-9-13_SpecSheet_0000986958.pdf: 86 KB]
Information d'assemblage
Composants achetes ensemble
Nom du produit
Composants