TM11R-5M2-88-LP(30)
CL0222-2905-0-30
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TM11R-5M2-88-LP(30)
- Type de connecteur
- Jack
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
- TM11R-5M2-88-LP(30)
- CL No.
- CL0222-2905-0-30
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- RJ-45
- Norme industrielle
- FCC, ISO8877
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- CAT5
- Débit
- 0.1 Gbps
- Etanche
- Découpe panneau
- 8
- Nombre de voies
- 8
- Nombre de ports
- 1
- Blindage métallique
- Oui
- Méthode de raccordement du fil
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
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
- 1.27 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 16.6 mm
- Largeur du connecteur
- 17.5 mm
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
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.06 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - 日本語 [TM11R-5M2-88-LP(30)_CL0222-2905-0-30_2DDrawing_0000421650.pdf: 173 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TM11R-5M2-88-LP(30)_CL0222-2905-0-30_SpecSheet_0000742441.pdf: 152 KB]
- Instructions du produit - English [TM11R-5M2-88-LP(30)_CL0222-2905-0-30_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TM11R-5M2-88-LP(30)_CL0222-2905-0-30_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]