Global icon

TM11R-5M2-88(70)

CL0222-2906-2-70

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM11R-5M2-88(70)
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Encliquetage
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
  • TM11R-5M2-88(70)
  • CL No.
  • CL0222-2906-2-70
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Encliquetage
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • RJ-45
  • Norme industrielle
  • FCC, ISO8877
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • CAT5
  • Débit
  • 0.1 Gbps
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • 8
  • Nombre de voies
  • 8
  • Nombre de ports
  • 1
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
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
  • Type de fil recommandé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 200
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
  • 1.27 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Résistance de contact
  • 50.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 16.6 mm
  • Largeur du connecteur
  • 14.5 mm
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
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.87 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 500 PCS
  • Note