Global icon

TM31P-TM-88P(62)

CL0222-4626-7-62

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • TM31P-TM-88P(62)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • TM31P-TM-88P(62)
  • CL No.
  • CL0222-4626-7-62
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • RJ-45
  • Norme industrielle
  • FCC
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • CAT6
  • Débit
  • 1.0 Gbps
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • 8
  • Nombre de voies
  • Nombre de ports
  • Blindage métallique
  • Méthode de raccordement du fil
  • Piercing
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
  • Type de fil recommandé
  • Câble blindé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 27
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 24
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
  • Accessoire
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
  • 1.0 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 0.9 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.06 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 100000 PCS
  • Note
  • Sell only guide plate . Deliver this product to customer from oversea's factory directly.