DX10M-68S(50)
CL0230-5005-0-50
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DX10M-68S(50)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- DX10M-68S(50)
- CL No.
- CL0230-5005-0-50
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Nombre de voies
- 68
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 1.27 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- 1.27 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.3 μm
- Pistes decalees
- Oui
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage de Zinc
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Vis
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 9.3 mm
- Longueur du connecteur
- 63.83 mm
- Largeur du connecteur
- 16.7 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 30 PCS
- Masse
- 12.68 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DX10M-68S(50)_CL0230-5005-0-50_2DDrawing_0001306698.pdf: 66 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DX10M-68S(50)_CL0230-5005-0-50_2DDrawing_0000156271.pdf: 368 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DX10M-68S(50)_CL0230-5005-0-50_SpecSheet_0001312327.pdf: 134 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DX10M-68S(50)_CL0230-5005-0-50_SpecSheet_0000551200.pdf: 60 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male