DX30M-50-CV(10)
CL0230-5055-8-10
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DX30M-50-CV(10)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
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
- DX30M-50-CV(10)
- CL No.
- CL0230-5055-8-10
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
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
- Sens du montage
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
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Beige clair
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 11.5 mm
- Longueur du connecteur
- 48.7 mm
- Largeur du connecteur
- 42.0 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 8.7 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 16.2 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
- Latch changed .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DX30M-50-CV(10)_CL0230-5055-8-10_2DDrawing_0000986979.pdf: 112 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DX30M-50-CV(10)_CL0230-5055-8-10_2DDrawing_0000168027.pdf: 165 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DX30M-50-CV(10)_CL0230-5055-8-10_SpecSheet_0000405150.pdf: 42 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DX30M-50-CV(10)_CL0230-5055-8-10_SpecSheet_0000559141.pdf: 77 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male