EX80-54P(70)
CL0232-0610-2-70
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- EX80-54P(70)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- EX80-54P(70)
- CL No.
- CL0232-0610-2-70
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 5000
- Nombre de voies
- 54
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 70 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- 0.6 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 350 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 70 PCS
- Masse
- 4.11 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 280 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EX80-54P(70)_CL0232-0610-2-70_2DDrawing_0001396100.pdf: 199 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EX80-54P(70)_CL0232-0610-2-70_2DDrawing_0001396098.pdf: 188 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EX80-54P(70)_CL0232-0610-2-70_SpecSheet_0001396101.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EX80-54P(70)_CL0232-0610-2-70_SpecSheet_0001396099.pdf: 141 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [EX80-54P(70)_CL0232-0610-2-70_Guideline_0000106081.pdf: 166 KB]