EX60B-29S
CL0232-0613-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- EX60B-29S
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- EX60B-29S
- CL No.
- CL0232-0613-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 29
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 0.6 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 4.35 mm
- Longueur du connecteur
- 31.6 mm
- Largeur du connecteur
- 11.6 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 800 PCS
- Masse
- 1.22 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 800 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_2DDrawing_0000902952.pdf: 369 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_2DDrawing_0000424287.pdf: 394 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_SpecSheet_0000150104.pdf: 126 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_SpecSheet_0001047622.pdf: 128 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur male
Connecteur male