PQ50S2-1618PCFA
CL0236-0032-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQ50S2-1618PCFA
- Type de connecteur
- Contact
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
- PQ50S2-1618PCFA
- CL No.
- CL0236-0032-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 12.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 18
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Résistance de contact
- 5.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- File / Câble UL
- UL 1007
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 6000 PCS
- Masse
- 0.3 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50S2-1618PCFA_CL0236-0032-0-00_2DDrawing_0001474616.pdf: 70 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50S2-1618PCFA_CL0236-0032-0-00_2DDrawing_0001474615.pdf: 69 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50S2-1618PCFA_CL0236-0032-0-00_SpecSheet_0001474619.pdf: 167 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50S2-1618PCFA_CL0236-0032-0-00_SpecSheet_0001474618.pdf: 182 KB]
- Instructions du produit - English [PQ50S2-1618PCFA_CL0236-0032-0-00_Guideline_0001495188.pdf: 847 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50S2-1618PCFA_CL0236-0032-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]