PS3-2U-DC
CL0236-1054-1-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- PS3-2U-DC
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
- PS3-2U-DC
- CL No.
- CL0236-1054-1-00
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
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
- Sens du montage
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Masse
- 16.1 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - 日本語 [PS3-2U-DC_CL0236-1054-1-00_2DDrawing_0000433675.pdf: 89 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PS3-2U-DC_CL0236-1054-1-00_SpecSheet_0001049921.pdf: 48 KB]
- Instructions du produit - English [PS3-2U-DC_CL0236-1054-1-00_Guideline_0001578854.pdf: 1,743 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PS3-2U-DC_CL0236-1054-1-00_Guideline_0001578853.pdf: 1,863 KB]