PS3C-1UP-CVL(01)
CL0236-1066-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PS3C-1UP-CVL(01)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- PS3C-1UP-CVL(01)
- CL No.
- CL0236-1066-0-01
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
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
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- 14.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 50.0 mm²
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Rouge
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 72.6 mm
- Longueur du connecteur
- 41.2 mm
- Largeur du connecteur
- 35.75 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 15 PCS
- Masse
- 37.1 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30 PCS
AUTRES
- Note
- Hood : Red
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.