PS3CS-B-1US(10)
CL0236-1075-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PS3CS-B-1US(10)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
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
- PS3CS-B-1US(10)
- CL No.
- CL0236-1075-0-10
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Nombre de voies
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 125.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1500.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1500.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Vis
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Rouge
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Oui
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2000 V Max.
- Résistance de contact
- 0.3 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 17.0 mm
- Longueur du connecteur
- 57.5 mm
- Largeur du connecteur
- 60.2 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 15 PCS
- Masse
- 33.86 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 45 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PS3CS-B-1US(10)_CL0236-1075-0-10_2DDrawing_0001256734.pdf: 94 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PS3CS-B-1US(10)_CL0236-1075-0-10_2DDrawing_0001256733.pdf: 87 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PS3CS-B-1US(10)_CL0236-1075-0-10_SpecSheet_0001256736.pdf: 81 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PS3CS-B-1US(10)_CL0236-1075-0-10_SpecSheet_0001256735.pdf: 194 KB]