PQ50-20S-DS
CL0236-2015-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQ50-20S-DS
- Type de connecteur
- Autres
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
- PQ50-20S-DS
- CL No.
- CL0236-2015-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 20
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 19.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage de Zinc
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 33.0 mm
- Longueur du connecteur
- 40.5 mm
- Largeur du connecteur
- 33.1 mm
- File / Câble UL
- UL 1007, 1015
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 65.2 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 50 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_2DDrawing_0000904539.pdf: 100 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_2DDrawing_0000430587.pdf: 100 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_SpecSheet_0000154945.pdf: 212 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_SpecSheet_0001065774.pdf: 212 KB]
- Instructions du produit - English [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_Guideline_0000121259.pdf: 784 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_Guideline_0000106166.pdf: 762 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-20S-DS_CL0236-2015-5-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]