PQW-CM(17.5)
CL0236-2019-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQW-CM(17.5)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- PQW-CM(17.5)
- CL No.
- CL0236-2019-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
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
- Débit
- Etanche
- IP 65
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
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
- Sens du montage
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
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
- 17.5 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 25 PCS
- Masse
- 20.1 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 100 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_2DDrawing_0000904926.pdf: 59 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_2DDrawing_0000431863.pdf: 60 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_SpecSheet_0000156218.pdf: 151 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_SpecSheet_0001049279.pdf: 214 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]