PQ50WS-25S-UNIT
CL0236-2022-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PQ50WS-25S-UNIT
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 21, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- PQ50WS-25S-UNIT
- CL No.
- CL0236-2022-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 65
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 12.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- 5
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Oui
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 24.9 mm
- Longueur du connecteur
- 19.5 mm
- Largeur du connecteur
- 37.45 mm
- File / Câble UL
- UL 1007
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 7.56 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50WS-25S-UNIT_CL0236-2022-0-00_2DDrawing_0000904939.pdf: 84 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50WS-25S-UNIT_CL0236-2022-0-00_2DDrawing_0000431882.pdf: 88 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50WS-25S-UNIT_CL0236-2022-0-00_SpecSheet_0000156247.pdf: 151 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50WS-25S-UNIT_CL0236-2022-0-00_SpecSheet_0001049282.pdf: 214 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50WS-25S-UNIT_CL0236-2022-0-00_Guideline_0001493280.pdf: 157 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50WS-25S-UNIT_CL0236-2022-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50WS-25S-UNIT_CL0236-2022-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
Information d'assemblage
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male