PQ50S-48P
CL0236-2023-3-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PQ50S-48P
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- PQ50S-48P
- CL No.
- CL0236-2023-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 48
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 12.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- 6
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Oui
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 28.6 mm
- Longueur du connecteur
- 55.8 mm
- Largeur du connecteur
- 33.3 mm
- File / Câble UL
- UL 1007
- Diamètre maximum de l'isolation
- 2.25 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 60 PCS
- Masse
- 34.5 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 60 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_2DDrawing_0000904960.pdf: 127 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_2DDrawing_0000431929.pdf: 133 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_SpecSheet_0000156315.pdf: 213 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_SpecSheet_0001049292.pdf: 214 KB]
- Instructions du produit - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0000121294.pdf: 1,195 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
- Certificats (UL) [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Certifications_UL_0001457582.pdf: 438 KB]
- Certificats (TUV) [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Certifications_TUV_0001457581.pdf: 632 KB]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle