Global icon

PQ50WT-8P-UNIT

CL0236-2053-4-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • PQ50WT-8P-UNIT
  • Type de connecteur
  • Boitier
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • PQ50WT-8P-UNIT
  • CL No.
  • CL0236-2053-4-00
  • Type de connecteur
  • Boitier
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • TÜV, C-UL/CSA, UL
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • IP 67
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Nombre de voies
  • 8
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • 30.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 600.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 600.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 22
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 14
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.3 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 2.0 mm²
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
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
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 3310 V Max.
  • Résistance de contact
  • 5.0 mΩ Max.
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 16.4 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD