Global icon

PQWT-EBC(PG29)

CL0236-2066-6-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • PQWT-EBC(PG29)
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 05, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • PQWT-EBC(PG29)
  • CL No.
  • CL0236-2066-6-00
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • IP 67
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Nombre de voies
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Type de verrouillage
  • Courant nominal
  • 30.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 600.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 600.0 V
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
  • 105 ℃
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Accessoire
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Alliage d'aluminium
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 3310 V Max.
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • File / Câble UL
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
  • 60 PCS
  • Masse
  • 13.8 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 60 PCS
  • Note