PQWT-EBC(PG36)
CL0236-2067-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQWT-EBC(PG36)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 28, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- PQWT-EBC(PG36)
- CL No.
- CL0236-2067-9-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
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
- Débit
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 30.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 3310 V Max.
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
- 60 PCS
- Masse
- 40.5 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 60 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQWT-EBC(PG36)_CL0236-2067-9-00_2DDrawing_0000964720.pdf: 83 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQWT-EBC(PG36)_CL0236-2067-9-00_2DDrawing_0000722302.pdf: 84 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQWT-EBC(PG36)_CL0236-2067-9-00_SpecSheet_0000157848.pdf: 283 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQWT-EBC(PG36)_CL0236-2067-9-00_SpecSheet_0001049963.pdf: 308 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQWT-EBC(PG36)_CL0236-2067-9-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQWT-EBC(PG36)_CL0236-2067-9-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQWT-EBC(PG36)_CL0236-2067-9-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]