PQ50B-1012SCFA
CL0236-2070-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQ50B-1012SCFA
- Type de connecteur
- Contact
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
- PQ50B-1012SCFA
- CL No.
- CL0236-2070-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 30.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 12
- Jauge de fil max. (AWG)
- 10
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 3310 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1300 PCS
- Masse
- 1.1 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1300 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_2DDrawing_0000905443.pdf: 154 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_2DDrawing_0000433874.pdf: 156 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_SpecSheet_0000157887.pdf: 265 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_SpecSheet_0001049966.pdf: 293 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|