PQ50WASX-46S-UNIT(10)
CL0236-2086-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQ50WASX-46S-UNIT(10)
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- PQ50WASX-46S-UNIT(10)
- CL No.
- CL0236-2086-0-10
Information basique
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Nombre de voies
- 46
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 19.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.08 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 1.25 mm²
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 3310 V Max.
- Résistance de contact
- 5.0 mΩ Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 16.8 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_2DDrawing_0001260153.pdf: 114 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_2DDrawing_0001260152.pdf: 108 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_SpecSheet_0001260155.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_SpecSheet_0001260154.pdf: 252 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_Guideline_0001493280.pdf: 157 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Certificats (UL) [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_Certifications_UL_0001461168.pdf: 472 KB]
- Certificats (UL/cUL) [PQ50WASX-46S-UNIT(10)_CL0236-2086-0-10_Certifications_cUL_0001461170.pdf: 472 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé