PQ50WASX-46S-UNIT(30)
CL0236-2086-0-30
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQ50WASX-46S-UNIT(30)
- Type de connecteur
- Boitier
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
- PQ50WASX-46S-UNIT(30)
- CL No.
- CL0236-2086-0-30
Information basique
- Type de connecteur
- Boitier
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Nombre de voies
- 46
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 19.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.08 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 1.25 mm²
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 3310 V Max.
- Résistance de contact
- 5.0 mΩ Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 12.1 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 180 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_2DDrawing_0001255960.pdf: 39 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_2DDrawing_0001255959.pdf: 38 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_SpecSheet_0001255962.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_SpecSheet_0001255961.pdf: 252 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé