PQ50S-48S-FLMA
CL0236-2130-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- PQ50S-48S-FLMA
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 05, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- PQ50S-48S-FLMA
- CL No.
- CL0236-2130-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 48
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 12.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Coque
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
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
- UL 1007
- Diamètre maximum de l'isolation
- 2.25 mm
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
- 60 PCS
- Masse
- 26.4 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 60 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_2DDrawing_0001686144.pdf: 111 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_2DDrawing_0001686143.pdf: 96 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_SpecSheet_0001317617.pdf: 145 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_SpecSheet_0001317616.pdf: 210 KB]
- Instructions du produit - English [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Guideline_0000121294.pdf: 1,195 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Guideline_0000106263.pdf: 1,147 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Certificats (UL) [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Certifications_UL_0001457582.pdf: 438 KB]
- Certificats (TUV) [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Certifications_TUV_0001457581.pdf: 632 KB]
- Certificats (UL/cUL) [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Certifications_cUL_0001461087.pdf: 412 KB]