TJ50L(2)-8S-C(6.6)
CL0236-3213-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TJ50L(2)-8S-C(6.6)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- TJ50L(2)-8S-C(6.6)
- CL No.
- CL0236-3213-4-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 8
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 4.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
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
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 18.8 mm
- Longueur du connecteur
- 36.95 mm
- Largeur du connecteur
- 28.2 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 30 PCS
- Masse
- 29.0 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 60 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TJ50L(2)-8S-C(6.6)_CL0236-3213-4-00_2DDrawing_0001421527.pdf: 201 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TJ50L(2)-8S-C(6.6)_CL0236-3213-4-00_2DDrawing_0000433921.pdf: 187 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TJ50L(2)-8S-C(6.6)_CL0236-3213-4-00_SpecSheet_0001421528.pdf: 90 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TJ50L(2)-8S-C(6.6)_CL0236-3213-4-00_SpecSheet_0001049977.pdf: 185 KB]