TJ50L-4P-UNIT
CL0236-3217-5-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- TJ50L-4P-UNIT
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- TJ50L-4P-UNIT
- CL No.
- CL0236-3217-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 4
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 4.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 3.97 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TJ50L-4P-UNIT_CL0236-3217-5-00_2DDrawing_0000905527.pdf: 51 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TJ50L-4P-UNIT_CL0236-3217-5-00_2DDrawing_0000434177.pdf: 116 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TJ50L-4P-UNIT_CL0236-3217-5-00_SpecSheet_0000158113.pdf: 89 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TJ50L-4P-UNIT_CL0236-3217-5-00_SpecSheet_0001050144.pdf: 182 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TJ50L-4P-UNIT_CL0236-3217-5-00_Guideline_0001621645.pdf: 463 KB]