TJ10L(2)-8P
CL0236-3233-0-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- TJ10L(2)-8P
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- TJ10L(2)-8P
- CL No.
- CL0236-3233-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 8
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 4.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- -40 ℃
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
- Pas d'assemblage
- 3.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.3 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Gris fonce
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 13.6 mm
- Longueur du connecteur
- 44.35 mm
- Largeur du connecteur
- 33.1 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 30 PCS
- Masse
- 21.9 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 90 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TJ10L(2)-8P_CL0236-3233-0-00_2DDrawing_0001127666.pdf: 471 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TJ10L(2)-8P_CL0236-3233-0-00_2DDrawing_0001127665.pdf: 413 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TJ10L(2)-8P_CL0236-3233-0-00_SpecSheet_0001127668.pdf: 199 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TJ10L(2)-8P_CL0236-3233-0-00_Guideline_0001321079.pdf: 53 KB]