UX60SC-MB-5ST(87)
CL0240-0016-6-87
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- UX60SC-MB-5ST(87)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- UX60SC-MB-5ST(87)
- CL No.
- CL0240-0016-6-87
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- MiniUSB
- Norme industrielle
- USB2.0
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB2.0
- Débit
- 0.48 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 5000
- Nombre de voies
- 5
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.8 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- 75 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- 0.8 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Etain
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 3.95 mm
- Longueur du connecteur
- 9.8 mm
- Largeur du connecteur
- 7.0 mm
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1500 PCS
- Masse
- 0.488 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1500 PCS
AUTRES
- Note
- Plastic reel, Improved embossed carrier tape
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_2DDrawing_0001675810.pdf: 86 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_2DDrawing_0001675809.pdf: 83 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_SpecSheet_0001675812.pdf: 164 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_SpecSheet_0001675811.pdf: 166 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male